Philips MASTER MHN-LA

Опис виробу

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Компактні кварцові метало-галогенні лампи з подвійним затискачем

Переваги

  • Дає змогу об’єднати компактні й ефективні системи світильників із точною оптикою для гарного керування променем і мінімального розсіювання світла

  • Гарна кольоропередача забезпечує приємну атмосферу надзвичайного візуального комфорту для гравців і глядачів

Характеристики

  • Компактне джерело світла з високою світловіддачею (з довгою дугою)

  • Конструкція з двома затискачами для довгого терміну експлуатації

Застосування

  • Професійне та напівпрофесійне освітлення спортивних об’єктів і заливаюче освітлення

Попередження та безпека

  • Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER MHN-LA uk_UA pdf 165.7 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER MHN-LA
Кілька об‘єктів - Visuals