Philips MASTER MHN-FC

Опис виробу

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Компактні кварцові метало-галогенні лампи з подвійним затискачем

Переваги

  • Дає змогу об’єднати компактні системи світильників із точною оптикою для мінімального розсіювання світла

  • Гарна кольоропередача забезпечує приємну атмосферу надзвичайного візуального комфорту для гравців і глядачів

Характеристики

  • Конструкція з двома затискачами для довгого терміну експлуатації

  • Два значення потужності: 1000 та 2000 Вт

Застосування

  • Заливаюче освітлення для спортивних об’єктів і місць відпочинку

Попередження та безпека

  • Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER MHN-FC uk_UA pdf 186.9 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER MHN-FC
Кілька об‘єктів - Visuals