Philips MASTER HPI-T Plus

Опис виробу

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Кварцові метало-галогенні лампи з прозорою зовнішньою колбою

Переваги

  • Високий рівень безпеки й комфорту протягом усього терміну експлуатації

  • Мінімальна вартість обслуговування

Характеристики

  • Прозора трубчаста зовнішня колба

  • Унікальна 3-смугова технологія забезпечує високу світловіддачу як на початку експлуатації, так і протягом усього терміну служби

Застосування

  • Освітлення спортивних об’єктів, заливаюче освітлення будівель і пам’ятників, освітлення ділянок, як-от гаваней і будівельних майданчиків, освітлення під тентами, наприклад на заправних станціях, освітлення для рослинництва

Попередження та безпека

  • Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER HPI-T Plus uk_UA pdf 187.5 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER HPI-T Plus
Кілька об‘єктів - Visuals