Philips MASTER CityWhite CDO-TT

Максимально легкий перехід до комфортного білого світла

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Керамічна метало-галогенна лампа з прозорою трубчастою зовнішньою колбою, що використовується зовні приміщень для приємного білого світла

Переваги

  • Теплий білий колір забезпечує атмосферу комфорту й безпеки

  • Легкий перехід від ламп SON до ламп білого кольору без додаткових витрат

Характеристики

  • Високоякісне біле світло

  • Безпосередня модернізація установок HPS (SON/NAV), що дає змогу замінювати лампи жовтого кольору на лампи білого кольору

Застосування

  • Забезпечення благоустрою та функціональне освітлення міських та торгових центрів, пішохідних і житлових зон, дорожнє та заливаюче освітлення

Попередження та безпека

  • Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-TT uk_UA pdf 190.3 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-TT
Кілька об‘єктів - Visuals