Philips MASTER TL5 High Output Secura

Флуоресцентне освітлення без осколків

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лампа TL5 High Output Secura (діаметр трубки 16 мм) має захисне покриття, яке захищає скло та елементи лампи від випадання в разі випадкового розбиття. Для ідентифікації на одному кінці лампи розміщено синє кільце. Лампу можна застосовувати у всіх галузях, де розбиття скла може порушити хід робіт, пошкодити продукцію та створити небезпеку для людей, наприклад у харчовій промисловості. Виріб відповідає нормативам HACCP, що засвідчено відповідними сертифікатами.

Переваги

  • Особливе захисне покриття лампи захищає виріб від псування внаслідок випадкового розбиття лампи

  • Захисне покриття стійке до високих температур, робочі характеристики не знижуються під впливом температури або УФ-випромінювання (50 % відмов на 3-годинний цикл перемикання)

Характеристики

  • Захисне покриття навколо лампи

  • Цілком сумісна зі стандартом утримання фрагментів лампи IEC 61549

Застосування

  • Для приміщень, де потрібно запобігти забрудненню, спричиненому осколками розбитої лампи: у харчовій промисловості, поставці сировини для неї, в охороні здоров’я, фармацевтиці, чистих приміщеннях тощо.
  • Для приміщень із високим ризиком розбиття (наприклад, для спортзалів)

Попередження та безпека

  • Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

  • Щоб забезпечити рівномірність покриття, рекомендується замінювати лампи Secura до або в момент завершення терміну експлуатації такої лампи (50 % відмов на 3-годинний цикл перемикання).

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER TL5 High Output Secura uk_UA pdf 173.8 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER TL5 High Output Secura
Кілька об‘єктів - Visuals