Philips MASTER TL-E Circular Super 80

Кругове флуоресцентне освітлення з покращеною кольоропередачею

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Ця кругова лампа TL (діаметр трубки 29 мм) дає змогу розподіляти світло рівномірно на всі боки. Вона підходить для застосування в різних світильниках і для різних цілей, зокрема для декоративного розміщення в громадських місцях, як-от школи, офіси, магазини та будинки, а також для освітлення житлових районів.

Переваги

  • Лампи серії /80 відрізняються відмінною кольоропередачею та високоефективністю порівняно зі стандартними лампами

  • Симетричний розподіл світла в усіх напрямках

Характеристики

  • Доступні в різних колірних позначеннях

Застосування

  • Використовується в широкому спектрі світильників різного застосування, зокрема в декоративних світильниках
  • Ідеальне рішення для освітлення житлових приміщень: шкіл, офісів, магазинів і квартир

Попередження та безпека

  • Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER TL-E Circular Super 80 uk_UA pdf 202.0 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER TL-E Circular Super 80
Кілька об‘єктів - Visuals