Philips TL-D Standard Colours

Базове флуоресцентне освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Стандартні кольорові лампи TL-D (діаметр трубки 26 мм) виробляють світло в діапазоні від теплого білого до прохолодного денного. Лампи помірної ефективності та кольоропередачі.

Переваги

  • Створює освітлення від теплого білого до прохолодного денного

Характеристики

  • Стандартні кольори з помірною кольоропередачею

  • Доступні в різних колірних позначеннях

Застосування

  • Підходить для застосування в різних світильниках для флуоресцентних ламп TL-D в тих зонах, де кольоропередача не настільки важлива

Попередження та безпека

  • Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet TL-D Standard Colours uk_UA pdf 200.4 kB

Вигляд

Family-Photographs-TL-D Standard Colours
Кілька об‘єктів - Visuals