Philips TL-D Snow White

Прохолодне та надзвичайно яскраве світло

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Snow White – це ртутна газорозрядна лампа низького тиску з трубчастою оболонкою 26 мм, доступна у версії 18 Вт, 36 Вт або 58 Вт. Надзвичайно висока колірна температура в лінійці Snow White створює прохолодну атмосферу, що робить цю лампу ідеальною для застосування в дуже спекотних і сухих кліматичних умовах.

Переваги

  • Створює унікальне приємне прохолодне сніжне світло, яке ідеально підходить для створення дуже яскравої прохолодної атмосфери в будь-яких сферах застосування

  • Завдяки прохолодному світлу ви відчуєте себе більш бадьоро та комфортно, особливо в жарких і сонячних кліматичних умовах

Характеристики

  • Надзвичайно холодне світло

Застосування

  • Автостоянки та криті міські паркування
  • Складські приміщення, громадські та промислові зони
  • Магазини, офіси
  • Вивіски

Попередження та безпека

  • Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet TL-D Snow White uk_UA pdf 196.6 kB

Вигляд

Family-Photographs-TL-D Snow White
Кілька об‘єктів - Visuals