Philips Ecoclick Starters

Опис виробу

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лінійка високоякісних стартерів для запалювання флуоресцентних ламп з електромагнітними баластовими опорами.

Переваги

  • Єдиний стартер, що гарантує швидке та легке встановлення без використання додаткових інструментів

  • Простий монтаж: навіть надійно зафіксовані стартери можна зняти без зайвих зусиль

Характеристики

  • Перероблена верхня частина контейнера з двома канавками для встановлення, у які ідеально підходять штифти іншого стартера (запатентована інноваційна технологія)

  • Не містить радіоактивних речовин (запатентовано) і не містить свинцю (відповідає RoHS)

Застосування

  • Запалювання флуоресцентних ламп усіх брендів за допомогою звичайних електромагнітних баластових опорів з використанням ламп TL-D (T8), TL (T12), TL mini та PL-L
  • Стартери S2 підходять для окремих застосувань 110/130 В 4–22 Вт, окремих застосувань 220/240 В 4–6–8–15–18–22 Вт і серійних застосувань 220/240 В 4–22 Вт. Рекомендується для окремих застосувань 220/240 В 18 Вт для оптимальної продуктивності
  • Стартери S10 підходять для окремих застосувань 220/240 В 13, 4–65 Вт. Вони потрібні для окремих застосувань 220/240 В 13 Вт

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Ecoclick Starters uk_UA pdf 394.5 kB

Вигляд

Family-Photographs-Ecoclick Starters
Кілька об‘єктів - Visuals