Philips MASTERColour CDM-R111

Чудовий блиск, модний дизайн

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

MASTERColour CDM-R111 поєднує в собі модний дизайн галогенової лампи (111 мм) з алюмінієвим відбивачем, тривалий термін експлуатації, високу енергоефективність і чітке біле світло MASTERColour CDM.

Переваги

  • Низькі експлуатаційні витрати

  • Просте встановлення

Характеристики

  • Висока ефективність ламп

  • Тривалий термін експлуатації порівняно з лампами розжарювання та галогеновими лампами

Застосування

  • Підсвічування та декоративне освітлення: стендове освітлення з блискучим світлом і театральними ефектами навіть у середовищах із дуже високим фоновим загальним освітленням, наприклад у вітринах крамниць
  • Загальне освітлення: можливість створення теплої та затишної атмосфери за допомогою стельових світильників

Попередження та безпека

  • Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 61167, IEC 62035)

  • Використовуються лише з електронним модулем регулювання. Для ламп 35 Вт/830 також можна використовувати електромагнітний модуль регулювання.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 uk_UA pdf 180.8 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111
Кілька об‘єктів - Visuals