Philips MASTER SDW-T

Неймовірні кольори, незабутня атмосфера

Вироби

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
928153809230
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
928153909227

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лінійка високоефективних газорозрядних ламп теплого кольору для використання у відкритих світильниках

Переваги

  • Виняткова яскравість і кольоропередача теплих кольорів, зокрема червоного й золотистого

  • Висока ефективність лампи за низьких експлуатаційних витрат і тепловиділення

Характеристики

  • Унікальний теплий колір

  • Конструкція лампи підходить для використання в точкових світильниках високої інтенсивності та загальному освітленні для приміщень із високою стелею

Застосування

  • Освітлення крамниць для створення затишної атмосфери (наприклад, у меблевих салонах) і демонстрування свіжих товарів (у м’ясних, хлібних або квіткових магазинах) та декоративне зовнішнє освітлення (імітація газового ліхтаря)

Попередження та безпека

  • Використовуються лише зі спеціальним модулем регулювання Philips

  • Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER SDW-T uk_UA pdf 221.6 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER SDW-T
Кілька об‘єктів - Visuals