Kanıtlanmış kalite. Zahmetsiz kurulum. Her zaman. Her iş için güvenilir ve uygun fiyatlı seçiminiz
Philips Ledinaire duvara monte hepsi bir arada ile aydınlatmanızı yükseltin. Duvara monte edilen bu armatürler, uygulama ve montajda olağanüstü esneklik sunar. Hepsi bir arada özelliği, tek bir aydınlatma armatüründe üç lümen paketi ve üç renk sıcaklığı seçeneği sunar. Montajcılar, armatürü sahadaki uygulama ihtiyacına göre kolayca yerleştirebilirler. Kolay kurulum süreci, ister zahmetsiz bir çözüm arayan bir kurulumcu olun, ister enerji maliyetlerini düşürmek isteyen bir işletme sahibi olun, onları her türlü alan için mükemmel bir seçim haline getirir. Entegre sensör seçenekleri, uygulamada gün ışığı yokken ve yeterli gün ışığı varken dip anahtar ile dim etme seçenekleriyle daha fazla enerji tasarrufuna olanak tanır. Ledinaire duvar tipi armatürlerle zahmetsiz kurulumun, yüksek verimliliğin ve çok yönlü aydınlatmanın avantajlarını yaşayın.
Philips kalitesi ve güvenilirliği
İç mekan ve dış mekan uygulamalarını kapsar
WL070V: yüksek koruma IP65/IK08, tek boyut (⌀300mm)
WL070V: çoklu lümen (1100 lm-1700 lm) ve çoklu CCT (3000 K-4000 K-6000 K)