Philips Ledinaire Hepsi bir arada projektörler
Kanıtlanmış kalite. Zahmetsiz kurulum. Her zaman. Her iş için güvenilir ve uygun fiyatlı seçeneğiniz
Ürünler
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Ledinaire hepsi bir arada projektör serisiyle, renk sıcaklığını basit bir geçişle kolayca ayarlayabilirsiniz. Artık sıcak beyaz, nötr beyaz veya soğuk beyaz arasında seçim yapmanıza gerek yok, hepsi tek bir üründe! Ürün yelpazesi, Philips'in yüksek kalite seviyelerini rekabetçi bir fiyatla sunuyor. Güvenilir, enerji açısından verimli ve ekonomik; tam da ihtiyaç duyduğunuz özellikler.
Avantajlar
Projektördeki renk sıcaklığını kolayca ayarlayın
Çok çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır
Özellikler
3000K-4000K-6500K CCT'ler projektörün arkasındaki bir anahtarla değiştirilebilir
1200lm'den 24000lm'ye kadar lümen çıkışlarıyla geniş uygulama yelpazesi