Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Cam
MAS LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 930 36D UK
Ürün Açıklaması
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 98 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- GU10
- Nominal kullanım ömrü
- 25.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 50.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDspot
- Akış ölçüm referansı
- Narrow Cone
- Garanti süresi
- 5 yıl