Philips MASTER LEDspot MV

Değer ve performansın en uygun birleşimi olan MASTER Value LEDspot MV, spot aydınlatma için mükemmel bir seçimdir.

Ürünler

MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
39914300
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
39948800
MAS LED spot VLEDT3.7-50W GU10 927 36DUK
MAS LED spot VLEDT3.7-50W GU10 927 36DUK
39926600
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D
39912900
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
39928000
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D
39930300
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D
39916700
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D
39920400

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Avantajlar

  • %85 enerji tasarrufu

  • Bir sene içinde yatırım amortismanı

Özellikler

  • Dimmer anahtarlar ile uyumlu

  • 25.000 ila 45.000 saat kullanım ömrü

Uygulamalar

  • Konaklama
  • Perakende
  • Konut

Uyarı ve Güvenlik

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot MV tr_TR pdf 410.8 kB

Görseller

Family-Photographs-MASTER LEDspot MV
Birden fazla varlık - Visuals
Ambalaj resmi
Packaging Image tif 22.6 MB

Yazılım eklentileri

Family-IES-MASTER LEDspot MV
Birden fazla varlık - Software Plugins