Türkiye - Türkçe

Philips LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Cam

MAS LEDBulbDT5.9-60WB22 CRI95A60CL G UK

Ürün Açıklaması

LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Cam, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Sipariş kodu: 929003799402
Tam sipariş kodu: 872016931097100

Özellikler

Kapak Tabanı
B22
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003799402 pdf 66.5 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003799402 tr_TR pdf 571.7 kB

Görseller

Product-Photographs-929003799402_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003799402_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDBulbDT5.9-60WB22 CRI95A60CL G UK IES 3.0 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB