Philips MASTER Glass LED ampuller

En iyi performans ve sürdürülebilirlik için

Ürünler

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
31091900
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
31165700
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
31099500
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
31101500
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
31103900
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
31105300
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
31107700
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
31109100

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip filaman MASTER cam ampuller, enkandesan cam LED ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Müşteriler için rahat bir atmosfer yaratmak adına ideal olan bu cam LED ampuller, mükemmel ışık kalitesi sağlar. MASTER cam ampuller, farklı lümen seviyeleri ve renk sıcaklıkları için dim edilebilir (dim edilebilir cam led ampuller). Ayrıca normal LED ampullere kıyasla %30 daha az enerji kullanarak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlarlar. Ayrıca 25.000 saat kullanım ömrü sunan bu kısılabilir cam LED ampuller bakım maliyetlerini de düşürür.

Avantajlar

  • Standart Philips LED ampullere kıyasla %30 enerji tasarrufu sağlar

  • Değiştirme gereksinimlerini azaltan çok uzun kullanım ömrü

Özellikler

  • klasik şekillerle geçmişten gelen tasarım

  • mükemmel uyum ve yüksek kalite kaplama

Uygulamalar

  • Ev
  • Konaklama

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet MASTER Glass LED ampuller tr_TR pdf 417.9 kB

Görseller

Family-Photographs-MASTER Glass LED ampuller
Birden fazla varlık - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB

Yazılım eklentileri

Family-IES-MASTER Glass LED ampuller
Birden fazla varlık - Software Plugins