Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Cam
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G UK
Ürün Açıklaması
LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Cam, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Özellikler
- Kapak Tabanı
- E27
- Nominal kullanım ömrü
- 25.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 20.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDbulb
- Akış ölçüm referansı
- Sphere
- Garanti süresi
- 5 yıl