Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Sipariş kodu: 929003010382
Tam sipariş kodu: 871951444971800

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003010302 pdf 67.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003010382 tr_TR pdf 584.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003010382_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003010382_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G IES 2.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MAS-LEDBulbDT5.9-60W-E27-927A60CL-G-929003010382 pdf 621.3 kB