Ürün broşürü pdf 417.7 kB
Product-Photographs-929002674002_EU ZIP
Product-Diagrams-929002674002_EU ZIP
Ürün Açıklaması
Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1600 lm, 15 W, 106.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, 110° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II
Dimension Drawing (without table) - DN027B G3 LED15/NW 15W 220V D175 RU
Light Distribution Diagram - DN027B G3 LED15/NW 15W 220V D175 RU
General uniform lighting - DN027B G3 LED15/NW 15W 220V D175 RU