Philips Essential SmartBright LED Downlight, 9 W, 950 lm, 4000 K, 110° ışın açısı, Beyaz
DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RU
Ürün Açıklaması
Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 950 lm, 9 W, 105.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, 110° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Garanti süresi
- 3 yıl