Ürün Açıklaması
D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Gömülü, Harici DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 2000 lm, 20.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Kaplamalı reflektör, Kaplamalı reflektör, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)