Philips CoreLine Downlight gen5

Akıllıca kurun, çabuk bitirin. Uzun ömürlü güvenilirlik ve performansı tercih edin.

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips CoreLine Downlight, yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli gömme armatür vaadini karşılıyor. CoreLine Downlight serisi, bire bir geleneksel armatür değişimi için uygundur ve müşterilerinizin LED'e geçişini çekici bir TCO ile kolaylaştırır. Bu gömme iç mekan downlight'lar, genel aydınlatma ve ofis uygulamalarında (UGR 19) kullanılmak üzere homojen ışık dağılımı sunar. Ayrıca anında enerji tasarrufu sağlar ve çok daha uzun ömürlüdür; çevre dostu ve fiyat-performans açısından avantajlı bir çözüm sunar. CoreLine DN142B gömme downlight'lar, standart montaj deliği boyutları ve itmeli konnektörleri sayesinde kolayca kurulabilir. Bu ürün ailesinde, entegre kablosuz iletişim özelliğine sahip Interact hazır bir seçenek de bulunmaktadır; bu seçenek Interact geçitleri, sensörleri ve yazılımı ile kullanılabilir.

Avantajlar

  • Genel işletim maliyetini azaltmak için enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü

  • Bire bir değiştirme LED'e geçişi kolaylaştırır

Özellikler

  • İki geçme boyutunda mevcuttur (150 mm ve 200 mm)

  • Beyaz reflektörlü yukarıdan aydınlatma UGR 25

Uygulamalar

  • Ofisler
  • İç mekan genel alanlar
  • Resepsiyon ve bekleme salonu
  • Toplantı odaları
  • Koridorlar

Uyarı ve Güvenlik

  • Kablo ve DC konnektörüne aşırı güç uygulamayın, güç açılmadan önce konnektör klipsinin kilitlendiğinden emin olun.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 tr_TR pdf 690.6 kB

Görseller

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
Birden fazla varlık - Visuals
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB

Yazılım eklentileri

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
Birden fazla varlık - Software Plugins