Philips CoreLine Waterproof, 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Çok geniş ışın, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600

Ürün Açıklaması

L600 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Çok geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)

Sipariş kodu: 34976399
Tam sipariş kodu: 871016334976399

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401836980 tr_TR pdf 253.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Görseller

Product-Photographs-911401836980_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401836980_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 IES
Revit dosyası
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 911401836980 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401836980 pdf 639.0 kB