Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 31 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500

Ürün Açıklaması

L1500 mm, Polikarbon, Gri, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 3400 lm, 31 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir), 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon

Sipariş kodu: 910505100064
Tam sipariş kodu: 871869688313600

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 txt 4.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505100064 tr_TR pdf 247.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Görseller

Product-Photographs-910505100064_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505100064_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 IES
Revit dosyası
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 910505100064 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100064 pdf 648.2 kB