Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Fastset, su geçirmez

CoreLine FastSet su geçirmez IP44: kolay kurulum, mükemmel aydınlatma

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips CoreLine FastSet, geleneksel IP44 su geçirmez iç mekan aydınlatmaları için 1:1 enerji tasarruflu LED alternatifidir. Floresan aydınlatmayla eş değer lümen paketleri sayesinde, yenileme projeleriniz için yeni aydınlatma hesaplamaları yapmanıza gerek yoktur; hepsi bir arada tasarım sayesinde, aynı armatürde ilişkili renk sıcaklıkları (CCT) ve lümen paketi arasında, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bu IP44 su geçirmez LED ışıkların kurulumu, basit doğrudan kablolama veya aydınlatma armatürünün yanından veya arkasından kablo girişi seçenekleriyle hızlı ve esnektir. Bu, CoreLine FastSet IP44 su geçirmez iç mekan ışıklarının bağımsız bir armatür olarak doğrudan duvara veya braketler kullanılarak kolayca monte edilebileceği anlamına gelir. Uyumlu ışık çizgileri oluşturmak için bunları diğer CoreLine FastSet armatürlere bağlamak da kolaydır. Philips'ten doğal olarak beklediğiniz gibi güvenlik, her CoreLine FastSet armatürde tasarlanmıştır. Sadece IP44 ve IK06 dereceli kazara darbelere karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda armatür kapağındaki sabit emniyet pimleri de armatürün düşmesini engeller. Akıllı aydınlatma uygulamaları için Interact Ready seçenekleri mevcuttur. CoreLine FastSet IP44 su geçirmez LED ışıklarla otoparklar, çamaşır odaları ve merdiven aydınlatması gibi yüksek sirkülasyonlu alanlar için mükemmel çözüme sahip olursunuz.

Avantajlar

  • Enerji tasarruflu LED'lerde yenileme değişimi

  • Hepsi bir arada: tek bir armatürde iki lümen paketi (3000 lm, 6000 lm) ve iki renk sıcaklığı (3000K, 4000K) arasında geçiş yapın

Özellikler

  • En fazla 140 lm/W

  • Floresan 2400-6000 lm ile eş değer lümen paketleri

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Garajlar
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Okullar

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, su geçirmez tr_TR pdf 634.3 kB
Kurulum talimatları
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Görseller

Family-Photographs-CoreLine Fastset, su geçirmez
Birden fazla varlık - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Yazılım eklentileri

Family-IES-CoreLine Fastset, su geçirmez
Birden fazla varlık - Software Plugins