Philips CoreLine Fastset, yüzeye monte, 43 W, L1440 mm, 6000 lm, 4000 K
SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440
Ürün Açıklaması
L1440 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Opal, Opal, Polikarbon, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 fazlı dahili kablolama
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl