Türkiye - Türkçe

Philips StoreSet Linear

StoreSet Linear – Geleceğin daha küçük formatlı mağazaları için ince ve göze çarpmayan bir tasarım

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

StoreSet Linear, geleceğe hazır yükseltmelerin yanı sıra mükemmel kalite sunan, perakende ray sistemleri için ultra esnek bir lineer aydınlatma armatürüdür. Süpermarketler, şehir formatlı mağazalar, ekspres mağazalar gibi perakende uygulamalarında, her bir lineer panel portföyümüzdeki çok çeşitli spotlarla birleştirilebilir ve mevcut ray sisteminize sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Böylece ürünlerinize ışıltı katabilir, raflarda, reyonlarda ve açık alanlarda öne çıkabilirsiniz. StoreSet Linear (SM504T), aydınlatma armatürlerini raylar boyunca istediğiniz yere kolayca yerleştirmenizi ve gelecekteki düzen değişikliklerine uyumlu hale getirebilmenizi sağlayan gizli ve ince bir panel tasarımına sahiptir. Kablosuz sürücülü versiyonlar, kablolu kontrollere ihtiyaç duymadan, mevcut üç devreli raylı altyapıda karartma ve sahne ayarlama ile gelişmiş konfor sunar. Ayrıca veri toplama için entegre sensörler, işinizi desteklemek için kullanabileceğiniz derinlemesine, ayrıntılı bilgilere ışık tutar.

Avantajlar

  • Herhangi bir mağaza yerleşimine uyacak şekilde yüksek akılı doğrusal lambalar ve esnek yerleştirme olanağı ile özelleştirilmiş mağaza ortamları

  • Çok çeşitli yüksek verimlilikte optik yelpazesi ve çeşitli renk tarifleriyle birleştirilmiş mükemmel ışık kalitesi

Özellikler

  • OptiSuit optikli çok çeşitli ışınlar mevcuttur

  • 3C hat (SM504T) kurulumu

Uygulamalar

  • Gıda ve Büyük Perakendeciler
  • Perakende
  • Benzin ve Dinlenme Tesisleri
  • Şehir formatındaki mağazalar, ekspres mağazalar, yakınlık formatları

Uyarı ve Güvenlik

  • Saçak ve optik yüzeyler sadece tüy bırakmayan bir bezle ve deterjan kullanılmadan temizlenmelidir.

İndirmeler