Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Geniş ışın, Şeffaf, Siyah

SM504T 80S/830 PSU WB BK

Ürün Açıklaması

Track panel, L1200 mm, Çekilmiş alüminyum, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Geniş ışın, Şeffaf, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, Hat

Sipariş kodu: 01234900
Tam sipariş kodu: 872016901234900

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102215 tr_TR pdf 297.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Görseller

Product-Photographs-910505102215_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102215_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM504T 80S/830 PSU WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/830 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/830 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/830 PSU WB BK LDT