Ürünler
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Endüstri ve perakende sektörlerindeki müşteriler, hem süpermarket ve endüstri uygulamalarının tüm ilgili normlarını karşılayan hem de makul geri ödeme koşulları sunan genel aydınlatma çözümleri aramaktadır. Kısıtlı bir yatırım söz konusu olduğunda, Maxos LED Industry, gerekli renk sıcaklıklarında ve parlama faktörlerinde yüksek aydınlatma düzeyleri sunarken aynı zamanda kendi sınıfında en yüksek enerji tasarrufunu sağlar. Minimalist tasarımlı Maxos LED Industry sistemi, standart bir Maxos kanal rayına monte edilmiş, orta güç aralığındaki değiştirilebilir LED panolarından oluşur. Geniş ve orta genişlikte seçilebilen ışın lensleri, ışık dağıtımında esneklik anlamına gelir. Geleneksel bir floresan kurulumuna kıyasla bu yüksek verimli LED çözümü üç yıldan daha kısa bir sürede kendini tamamen amorti eder. Sistem şu ek avantajlara da sahiptir: yükseltilebilir LED motor platformumuzun kullanılması Maxos LED Industry sistemini, kusursuz bir geleceğe dönük çözüm haline getirmektedir.
Avantajlar
Sınırlı bir yatırım için önemli enerji tasarrufları
Konforlu ışık, uzun kullanım ömrü
Özellikler
Orta güçlü LED panoları; değiştirilebilir LED ünitesi
138 lm/W’a varan verimlilik