Philips Maxos LED, Trunking light panel, 24 W, L1528 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Geniş ışın, Şeffaf, Beyaz, IP20

4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH C-2R

Ürün Açıklaması

Trunking light panel, L1528 mm, Çelik, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Geniş ışın, Şeffaf, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, Işık regülasyonu için 2 ek kablosu bulunan konnektör

Sipariş kodu: 91296699
Tam sipariş kodu: 871869691296699

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Sürücü
-
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910500460070 tr_TR pdf 292.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910500460070_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910500460070_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH C-2R IES
Revit dosyası
4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH C-2R 910500460070 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH C-2R LDT