Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 nötr beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Dar ışın, Gümüş
4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI
Ürün Açıklaması
Trunking light panel, L1478 mm, Çelik, Gümüş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Dar ışın, Şeffaf, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu bağlantı ünitesi
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Sürücü
- -
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl