Türkiye - Türkçe

Philips StoreFlux gen3 çerçeve

StoreFlux – güçlü LED vurgu aydınlatma mağaza mimarisine mükemmel uyum sağlar

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

StoreFlux, mağazanızın ve sergilenen ürünlerinizin güzel görünmesini sağlayan yüksek kaliteli ışık sağlamak için özel reflektör sistemi kullanan ve dört başlığa kadar genişleyebilen LED grid aydınlatma çözümüdür. Tek bir aydınlatma armatüründe yüksek lümen paketleri içeren bu çok sayıda LED kaynağının kombinasyonu parlak ışık efektleri yaratır. StoreFlux, CDM ile karşılaştırıldığında düşük bakım giderleri, halojen ile karşılaştırıldığında yüksek verimlilik sunar.

Avantajlar

  • PerfectAccent reflektörünün ışık imzası sayesinde yüksek kaliteli vurgu aydınlatma

  • Yüksek sistem verimliliği sayesinde CDM aydınlatma armatürlerine kıyasla daha kısa geri ödeme süresi

Özellikler

  • Tek bir aydınlatma armatüründe çok sayıda başlıklı kaynak (1, 2, 3 veya 4 LED modülü)

  • Yüksek lümen paketler: Modül başına 3900 lm'e kadar (3 başlı modele kadar)

Uygulamalar

  • Perakende; moda
  • Konaklama alanı

Uyarı ve Güvenlik

  • Aydınlatma armatürü, kol mesafesinde olmayan bir yere monte edilmelidir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtımlı bir eldivenle müdahale edebilirsiniz.

  • Aydınlatma armatürü, yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından monte edilip sökülmeli ve kablo bağlantıları en güncel IEE elektrik düzenlemelerine veya ulusal gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet StoreFlux gen3 çerçeve tr_TR pdf 636.2 kB

Görseller

Family-Photographs-StoreFlux gen3 çerçeve
Birden fazla varlık - Visuals
Revit dosyası
StoreFlux gen3 rim zip 1.8 MB

Yazılım eklentileri

Family-IES-StoreFlux gen3 çerçeve
Birden fazla varlık - Software Plugins
Aile IES koleksiyonu
StoreFlux3-PerfectAccent-Photometry-IES zip 13.1 kB