Türkiye - Türkçe

Philips StoreFlux gen3 çerçeve, Gridlight, triple spot head, 59 W, 8000 lm, 3000 K, CRI>80, Geniş ışın, Beyaz, IP20

GD623B 27S/830 PSU-E WB WH

Ürün Açıklaması

Gridlight, triple spot head, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, CRI>80, UGR19, Geniş ışın, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 01226400
Tam sipariş kodu: 872016901226400

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
3 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102207 tr_TR pdf 354.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Görseller

Product-Photographs-910505102207_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102207_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - GD623B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Dialux
ULD File - GD623B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD623B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD623B 27S/830 PSU-E WB WH LDT