Türkiye - Türkçe

Philips StoreFlux gen3 çerçeve, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 39 W, 5400 lm, 3000 K, CRI>80, Geniş ışın, Beyaz, IP20

GD622B 27S/830 PSU-E WB WH

Ürün Açıklaması

Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 5400 lm, 39 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Geniş ışın, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910505102205
Tam sipariş kodu: 872016901224000

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    2 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102205 tr_TR pdf 420.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Görseller

Product-Photographs-910505102205_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505102205_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Revit dosyası
Revit file - GD601BI - 910505102205 ZIP
Dialux
ULD File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH LDT