Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65

Ürün Açıklaması

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, 90° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polistiren, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, 2 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 73561399
Tam sipariş kodu: 872016973561399

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401891785 tr_TR pdf 302.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Görseller

Product-Photographs-911401891785_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401891785_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 IES
Revit dosyası
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 911401891785 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB