Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90

RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 5000 lm, 45 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, 120° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, 2 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 73523199
Tam sipariş kodu: 872016973523199

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401891685 tr_TR pdf 301.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Görseller

Product-Photographs-911401891685_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401891685_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 IES
Revit dosyası
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 911401891685 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB