Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, (in brown Eco Packaging), 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6

Ürün Açıklaması

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polistiren, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2×0,75 mm², Boştaki kablo uçları/teller, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 75015999
Tam sipariş kodu: 872016975015999

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 txt 4.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401800887 tr_TR pdf 1.5 MB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 13.5 MB

Görseller

Product-Photographs-911401800887_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401800887_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 IES
Revit dosyası
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 911401800887 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB