Bina sahipleri için güvenlik önemlidir ve bu nedenle uygun Acil Durum aydınlatmasının bulunması onlar için büyük bir endişe kaynağıdır. Çıkış İşaretleri EM155C ve EM159C, Avrupa yönetmeliklerine tam uyumlu, bağımsız acil aydınlatma için kolay bir çözüm sunmaktadır. Lityum pil (LiFePO4), nikel bazlı ürünlere göre daha uzun kullanım ömrü, daha iyi deşarj davranışı, daha insan dostu bir şekilde üretilmesi ve geri dönüştürülebilir olması gibi birçok avantaja sahiptir. İşaretler, gömme montaj seti ve süspansiyon seti aksesuar olarak mevcuttur.
Acil durum aydınlatma armatürleri için Avrupa standartlarını karşılar.
Lityum bazlı pil tipi daha uzun kullanım ömrü, düşük kendi kendine deşarj ve yüksek sıcaklık toleransı sağlar.
3 saat acil aydınlatma
Manuel ve Kendi Kendine Test seçenekleri