Türkiye - Türkçe

Philips Çıkış Tabelası, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Sürekli, Sürekli değil

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Ürün Açıklaması

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Şeffaf, UV açısından kararlı polikarbon kapak, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu itmeli konnektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon

Sipariş kodu: 79904500
Tam sipariş kodu: 871869979904500

Özellikler

Lamba ailesi kodu
-
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Hayır
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912401483519 tr_TR pdf 606.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting Instruction EM159C pdf 2.8 MB

Görseller

Product-Photographs-912401483519_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912401483519_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH zip 3.2 kB