Ürün Açıklaması
Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, 0.33, Şeffaf, UV açısından kararlı polikarbon kapak, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu itmeli konnektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon