Sürdürülebilirliğe vurgu yapan güçlü göze çarpmayan spot lambalar
LuxSpace Accent Performance Elbow ile perakendeciler ve bina işletmecileri, rafine ve nötr bir ürün tasarımında PerfectAccent optiklerinin üstün ışık kalitesinin ve pazar lideri enerji verimliliğinin keyfini çıkarabilirler. Güçlü ve göze çarpmayan LuxSpace Accent, yüksek ışık akısını kompakt bir form faktöründe bir araya getiriyor. Küçük yerleşik boyutları sayesinde tasarım aşaması ve montajı kolaydır. Optiklerin bakımı ve yükseltilmesi hızlıdır ve herhangi bir alet gerektirmez. Ayrıca LuxSpace Accent Performance Elbow spot lambalar döngüsel aydınlatma olarak sertifikalandırılmış olup kablolu ve kablosuz olmak üzere çoklu sistem entegrasyonu ve dim etme seçenekleri sunmaktadır. LuxSpace Accent Performans Elbow, spot lamba başlığının döndürülmesine olanak sağlar ve maksimum hedefleme esnekliği için açısı tavanın dışına doğru ayarlanabilir. Uzun raf ömrü, gıdanın görsel olarak daha iyi sunulması, gıda israfını azaltmak ve satışları artırmak için taze gıda LED’li aydınlatma tarifleri mevcuttur. PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost ve Champagne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Moda ve Yiyecek kataloğu sayfalarımızı inceleyin.
PerfectAccent optikler sayesinde daha fazla ışıltı ve gelişmiş müşteri göz konforu
Karbon ayak izini azaltmak ve enerji kullanımından tasarruf etmek için sınıfının en iyisi verimlilik
RS782B sınırlandırılmış dahili boyutlara sahip son derece kompakt bir muhafazada yüksek maksimum ışık akısı (6000 lm) sunar.
Yüksek verimliliğe sahip PerfectAccent reflektörlerle birlikte sunulur
Tüm fotometrik veriler opsiyonel ön cam olmaksızın hesaplanır. Ön cam kullanıldığında akı %3,5 oranında azaltılmalıdır
Optik temizliği sadece basınçlı hava ile yapılmalıdır. LED veya reflektöre dokunmak yasaktır. Gıda hazırlama alanları ve toz seviyelerinin yüksek olduğu alanlar için, (kuru) mikrofiber bir bezle kolayca temizlenebileceğinden isteğe bağlı ön cam kullanımı şiddetle tavsiye edilir.