Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, 40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör, PerfectAccent Yüksek Verimliliğe sahip reflektör, Beyaz, IP20
RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH
Ürün Açıklaması
Recessed, D155 mm, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4000 lm, 29 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, 40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör, PerfectAccent Yüksek Verimliliğe sahip reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl