Sürdürülebilirliğe vurgu yapan güçlü göze çarpmayan spot lambalar
LuxSpace Accent Compact Ayarlanabilir ile perakende mağazaları ve bina operatörleri, PerfectAccent optiklerinin üstün ışık kalitesi ve pazar lideri enerji verimliliğinin keyfini incelikli ve doğal spot tasarımıyla çıkarabilir. Güçlü ve göze çarpmayan LuxSpace Accent, yüksek ışık akısını kompakt bir form faktöründe birleştirir. Küçük dahili boyutları sayesinde tasarımı ve kurulumu kolaydır. Optiklerin bakımı ve yükseltilmesi hızlıdır ve alet gerektirmez. Ayrıca, LuxSpace Compact Ayarlanabilir spotlar, dairesel aydınlatma ürünleri olarak onaylanmıştır ve çoklu sistem entegrasyonu ve kablolu ve kablosuz dim etme seçenekleri sunar. LuxSpace Accent Compact Ayarlanabilir, maksimum hedefleme esnekliği için spot kafası dönüşüne ve iki yönlü devirmeye izin verir. Gıdaların daha uzun raf ömrü ve görsel olarak daha iyi temsiliyle gıda israfının azaltılmasını ve satışların arttırılmasını sağlayan taze gıda LED'li aydınlatma tarifleri mevcuttur. PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost ve Champagne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza bakın.
PerfectAccent optikler sayesinde daha fazla ışıltı ve gelişmiş müşteri göz konforu
Karbon ayak izini azaltmak ve enerji kullanımından tasarruf etmek için sınıfının en iyisi verimlilik
RS771B, sınırlandırılmış dahili boyutlara sahip son derece kompakt bir muhafazada yüksek maksimum ışık akısı (4900 lümen) sunar.
Yüksek verimliliğe sahip PerfectAccent reflektörlerle birlikte sunulur
Tüm fotometrik veriler isteğe bağlı ön cam olmadan hesaplanır. Ön cam kullanılırken ışık akısı %3,5 oranında azaltılmalıdır
Optik temizliği yalnızca basınçlı havayla yapılmalıdır. LED'e veya reflektöre dokunmak yasaktır. Gıda hazırlama alanları ve toz seviyesinin yüksek olduğu alanlar için isteğe bağlı ön cam kullanımı şiddetle tavsiye edilir çünkü ön cam (kuru) mikrofiber bezle temizlenebilir