Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2700 lm, 3000 K, Orta genişlikte ışın, PerfectAccent reflektör, Beyaz, IP20
RS771B 27S/830 PSU-E MB WH
Ürün Açıklaması
Recessed, D125 mm, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 19.6 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Orta genişlikte ışın, PerfectAccent reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl