Ürün Açıklaması
Recessed, D125 mm, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dar ışın, PerfectAccent reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör