Philips CoreLine yüzeye monte gen 4

Daha akıllıca kurun, daha hızlı tamamlayın. Uzun ömürlü güvenilirlik ve performansı tercih edin.

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Eviniz veya ofisiniz için enerji tasarruflu ve uzun ömürlü aydınlatma sağlamak üzere tasarlanmış, yüksek kaliteli ve yenilikçi aydınlatma armatürlerinden oluşan Philips CoreLine yüzeye monte gen4 ailesini tanıtıyoruz. 6800 lm'ye kadar yüksek lümen paketleri, 160 lm/W'a kadar iyileştirilmiş verimlilik ve L90@50K saat/ L80@100K saat gibi daha uzun bir kullanım ömrü ile CoreLine ailemiz parlak ve uzun ömürlü aydınlatma sağlar. Yüzeye montajlı aydınlatma armatürlerimiz, tüm modellerde DC fişlere, tek kutudan 4'ü 1 aradaya kadar ve plastiksiz paketlemeye sahip olduğundan hem çevre dostu hem de uygun maliyetlidir. CoreLine yüzeye monte gen4'ümüz, CoreLine panel ile aynı yeşil hızlı konnektörlere sahiptir ve Wieland GSTi3 ve GST/5 konnektörleriyle uyumludur. Aydınlatmanızı bugün Philips CoreLine yüzeye monte gen4 ile yükseltin. Bu, Philips'in enerji açısından verimli ve uzun ömürlü aydınlatma vaadini yerine getiren yüksek kaliteli ve yenilikçi bir çözümdür.

Avantajlar

  • Enerji verimliliği: Son teknoloji LED teknolojimiz, CoreLine yüzeye monte gen4'ün hem çevre dostu hem de uygun maliyetli olmasını sağlayarak enerji faturalarınızdan tasarruf etmenizi sağlarken karbon ayak izinizi azaltmanıza yardımcı olur.

  • Parlak ve etkili: 6800 lm'ye kadar yüksek lümen paketleri ile CoreLine yüzeye monte gen4, eviniz veya ofisiniz için parlak ve etkili aydınlatma sağlar.

Özellikler

  • Daha yüksek lümen paketleri: parlak ve etkili aydınlatma için 6800 lm'ye kadar (2 x 58W geleneksel ışık kaynağının yerini alır)

  • Geliştirilmiş verimlilik: Enerji tasarruflu ve çevre dostu aydınlatma için 160 lm/W'a kadar

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Sağlık
  • Eğitim

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet CoreLine yüzeye monte gen 4 tr_TR pdf 444.9 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB
EcoDesign belgesi
EcoDesign pdf 272.9 kB
EcoDesign belgesi
EcoDesign pdf 8.2 MB
EcoDesign belgesi
EcoDesign pdf 8.1 MB

Görseller

Family-Photographs-CoreLine yüzeye monte gen 4
Birden fazla varlık - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Installation video CoreLine Surface Mounted Gen 4 mov 98.6 MB

Yazılım eklentileri

Family-IES-CoreLine yüzeye monte gen 4
Birden fazla varlık - Software Plugins