Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Fastset, yüzeye monte

Daha akıllıca kurun, daha hızlı tamamlayın. Uzun ömürlü güvenilirlik ve performansı tercih edin.

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips CoreLine FastSet, geleneksel iç mekan yüzeye monte ışıklar için 1:1 enerji tasarruflu LED alternatifidir. Floresan aydınlatmayla eş değer lümen paketleri sayesinde, yenileme projeleriniz için yeni aydınlatma hesaplamaları yapmanıza gerek yoktur; hepsi bir arada tasarım sayesinde, aynı armatürde ilişkili renk sıcaklıkları (CCT) ve lümen paketi arasında, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bu yüzeye monte LED ışıkların kurulumu, basit doğrudan kablolama veya aydınlatma armatürünün yanından veya arkasından kablo girişi seçenekleriyle hızlı ve esnektir. Bu, CoreLine FastSet iç mekan yüzeye monte ışıkların bağımsız bir armatür olarak doğrudan yüzeye monte edilebileceği gibi, braketler kullanılarak kolayca montajın tamamlanabileceği anlamına gelir. Ayrıca kafa kafaya montajlı düz uç kapakları sayesinde bir ışık çizgisi oluşturabilirsiniz. Uyumlu ışık hatları oluşturmak için bunları diğer CoreLine Fastset lambalarına bağlamak da kolaydır. İhtiyaç duymanız halinde CoreLine armatürlerini askılı montaja uyarlamak için aksesuarlar da mevcuttur. Philips'ten doğal olarak beklediğiniz gibi güvenlik, her CoreLine FastSet armatürde tasarlanmıştır. Sadece IP44 ve IK06 dereceli kazara darbelere karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda armatür kapağındaki sabit emniyet pimleri de armatürün düşmesini engeller. Akıllı aydınlatma uygulamaları için Interact Ready seçenekleri mevcuttur. Böylece CoreLine FastSet yüzeye monte LED ışıklar ile, koridorlar ve merdiven aydınlatması gibi yüksek geçiş alanları için mükemmel çözüme sahip olursunuz.

Avantajlar

  • Enerji tasarruflu LED'lerde yenileme değişimi

  • Hepsi bir arada: tek bir armatürde dört lümen paketi (1700 lm'den 6000 lm'ye) ve iki renk sıcaklığı (3000K, 4000K) arasında geçiş yapın

Özellikler

  • En fazla 154 lm/W

  • Floresan 2400-6000 lm ile eş değer lümen paketleri

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Garajlar
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Okullar

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, yüzeye monte tr_TR pdf 634.7 kB
Kurulum talimatları
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Görseller

Family-Photographs-CoreLine Fastset, yüzeye monte
Birden fazla varlık - Visuals
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Yazılım eklentileri

Family-IES-CoreLine Fastset, yüzeye monte
Birden fazla varlık - Software Plugins