Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Fastset, yüzeye monte, 43 W, L1440 mm, 6000 lm, 4000 K

SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440

Ürün Açıklaması

L1440 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Opal, Opal, Polikarbon, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 fazlı dahili kablolama

Sipariş kodu: 911401841285
Tam sipariş kodu: 872016951014299

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 txt 3.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401841285 tr_TR pdf 285.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Görseller

Product-Photographs-911401841285_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401841285_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 IES
Revit dosyası
Revit file - 911401841285 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 60S 840 PSU TW3 PI5 L1440 911401841285 pdf 623.5 kB