Türkiye - Türkçe

Philips SmartBright Lümen ve Renk Seçici Yüksek Tavan Aydınlatması

SmartBright Lumen & Colour Select Highbay - Güvenilir performans. Her gün.

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

SmartBright Lümen ve Renk Seçilebilir Yüksek Tavan Aydınlatması, çok çeşitli uygulamalar için benzersiz bir esneklik sunar. Renk seçeneği (4000K/4500K/5000K) ve 15K ile 28K lümen arasında seçilebilen parlaklık özelliğiyle bu ürün, neredeyse her uygulama için ihtiyacınız olan tek yüksek tavan armatürüdür. İsteğe bağlı hareket sensörü, enerji tasarrufu açısından önemli avantajlar sağlar.

Avantajlar

  • Yüksek verimlilik, maksimum enerji tasarrufu

  • Sağlam ve güvenilir

Özellikler

  • Yüksek verimlilik, 140 lm/W'ye kadar.

  • Sağlam tasarım, döküm gövde, IP65 ve IK07 koruma sınıfı.

Uygulamalar

  • Depolar
  • Dağıtım Merkezleri
  • Genel Üretim Merkezleri
  • Sergi Salonları
  • Yüksek Tavan Uygulamaları

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet SmartBright Lümen ve Renk Seçici Yüksek Tavan Aydınlatması tr_TR pdf 986.8 kB

Görseller

Family-Photographs-SmartBright Lümen ve Renk Seçici Yüksek Tavan Aydınlatması
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-SmartBright Lümen ve Renk Seçici Yüksek Tavan Aydınlatması
Birden fazla varlık - Software Plugins